Die EtherCAT Box ER2624-0002 besitzt vier Relais mit je einem Einzelkontakt. Der Relais-Kontakt ist bis 25 V AC bzw. 30 V DC nutzbar. Der Signalzustand der EtherCAT Box wird durch Leuchtdioden angezeigt. Die ER2624-0002 ist mit potenzialfreien Kontakten ausgestattet; die Stromversorgung wird durchgereicht.
Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ER2624-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 4 x Schließer |
Nennlastspannung | 25 V AC/30 V DC |
Schaltstrom ohmsch | 0,5 A AC/2 A DC |
Anschluss Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Minimal zulässige Last | 10 µA bei 10 mV DC |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | 120 mA |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Schaltspiele mech. (min.) | 1 x 108 |
Schaltspiele elektr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V DC) |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | potenzialfrei schalten |
Gewicht | ca. 265 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen