ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

EtherCAT-Signaleingang
EtherCAT-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | +24 V DC US
2 | Output B
3 | GND
4 | Output A
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

Die EtherCAT Box ER2038-0002 mit digitalen Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen.

Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Mit der Kurzschluss- und Leitungsbrucherkennung verfügt die ER2038-0002 über eine kanalweise Diagnose der Ausgänge. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder.

Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenER2038-0002
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Anzahl Ausgänge8
Anschluss AusgängeM12-Buchse, 5-polig, A-kodiert
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2,0 A (kurzschlussfest) je Kanal
SchaltzeitenTON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Kurzschlussstrom15 A typ.
Distributed Clocks
Stromaufnahme aus US120 mA
Stromaufn. Lastspannung20 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 265 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialZinkdruckguss
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen