![ER2008-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/er2008-0002__web_preview.png)
Die EtherCAT Box ER2008-0002 mit digitalen Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ER2008-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Anschluss Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Gewicht | ca. 265 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/EPxxxx-0002__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen