![ER2028-1032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2,8 A, M12, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/er2028-1032__web_preview.png)
Die EtherCAT Box ER2028-1032 mit digitalen Ausgängen schaltet binäre Steuersignale der Steuerung zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2,8 A, wobei der Gesamtstrom auf 16 A begrenzt ist.
Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Alle Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der EtherCAT-Anschluss erfolgt über D-kodierte M12-Steckverbinder.
Die EtherCAT-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ER-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ER2028-1032 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Anschluss Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 2,8 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 16 A |
Schaltzeiten | TON: 200 µs typ., TOFF: 200 µs typ. |
Kurzschlussstrom | 15 A typ. |
Distributed Clocks | – |
Stromaufnahme aus US | 130 mA typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | 1 Ausgang je M12-Stecker, ∑ 16 A |
Gewicht | ca. 950 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | 7/8"-Versorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epxxxx-0032__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen