KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Error 1
Error 3
Error 2
Error 4
+R1
-R1
+R3
-R3
+R2
-R2
+R4
-R4
KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

KL3204 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3204 erlaubt den direkten Anschluss von vier Widerstandssensoren. Die Schaltung der Busklemme kann Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Pt100-Sensoren. Die Error-LEDs zeigen Sensorstörungen (z. B. Drahtbruch) an. Die KL3204 vereint vier Kanäle in einem Gehäuse.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3204
Anzahl Eingänge4
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Technik2-Leiter
SensorartenPt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Widerstandsmessung (z. B. Poti-Anschluss, 10 Ω…1,2/5 kΩ)
Messbereich-200…+850 °C (Pt-Sensoren); -60…+250 °C (Ni-Sensoren)
Anschlusstechnik2-Leiter
Wandlungszeit~ 250 ms
Messstrom0,5 mA typ.
Auflösung0,1 °C pro Digit
Messfehler/Unsicherheit< ±1 °C
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus60 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 4 x 16-Bit-Daten (4 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adresseinstellung, Konfiguration über den Buskoppler oder die Steuerung
Besondere EigenschaftenDrahtbrucherkennung
Gewichtca. 70 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3204Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit
KS3204Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, steckbare Verdrahtung
KL3204-0014Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit
KL3204-0020Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (0…1,2 kΩ), 16 Bit
KL3204-0021Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Siemens-S5-Format
KL3204-0025Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit
KL3204-0029Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), nach Landis&Staefa, 16 Bit
KL3204-0030Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, NTC (10 kΩ), 16 Bit

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen