KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Run 1
+Input 1
Ground
Shield
Masse
Shield
KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

KL3061 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3061 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 12 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle der Busklemmen besitzen ein gemeinsames Massepotenzial, die Bezugsmasse. Die KL3061 zeichnet sich durch ihre feine Granularität und die Potenzialfreiheit aus. Die Run-LEDs zeigen den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3061
Anzahl Eingänge1
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung0…10 V
Techniksingle-ended
Innenwiderstand> 200 kΩ typ.
Gleichtaktspannung UCM
Wandlungszeit~ 1 ms
Auflösung12 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte– (keine Powerkontakte)
Stromaufnahme K-Bus60 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 1 x 16-Bit-Daten (1 x 8-Bit-Control/Status optional)
Konfigurationkeine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewichtca. 60 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
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
KL3061Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended
KS3061Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen