KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Power-LED (K-Bus)
Run-LED 1
Error-LED 1
Run-LED (K-Bus)
Run-LED 2
Error-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Eingang 1
-Eingang 1
Masse
Schirm
+Eingang 2
-Eingang 2
Masse
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

KL3182 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Messtechnik mit Busklemmen: Übersicht und Parametrierung.

Die analoge Eingangsklemme KL3182 verarbeitet Signale im Bereich von -2 bis +2 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Aufgrund des geringen Messfehlers von ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) ist diese Klemmen optimiert für hochgenaue Regelprozesse, wie sie z. B. beim Dosieren, Füllen oder in der Qualitätssicherung erforderlich sind. Die Busklemme hat zwei Kanäle in einem Gehäuse und zeigt durch Leuchtdioden den Datenaustausch mit dem Buskoppler an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL3182
Anzahl Eingänge2
Spannungsversorgungüber den K-Bus
Signalspannung-2…+2 V
TechnikDifferenzeingang
Innenwiderstand> 70 kΩ
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit140 ms, konfigurierbar
Filter50 Hz, konfigurierbar
Auflösung16 Bit
Messfehler/Unsicherheit< ±0,05 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Signalspannung)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus85 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput: 2 x 16-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status optional)
Besondere Eigenschaftenerhöhte Messgenauigkeit
Gewichtca. 70 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL3182Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise
KS3182Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±2 V, 16 Bit, differentiell, hochpräzise, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen