KL1xxx | Digital-Eingang
KL1xxx | Digital-Eingang |
|||||||
2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | 16-Kanal | KM1xxx | |||
Signal | |||||||
5 V DC |
KL1124 Filter 0,2 ms |
||||||
24 V DC Filter 3,0 ms |
KL1002 Typ 3 |
KL1104 Typ 3 |
KL1804 Typ 3, 8 x 24 V, 4 x 0 V |
KL1808 Typ 3, 8 x 24 V DC |
KL1809 Typ 3 |
KM1002 16-Kanal, Typ 1 |
|
KL1402 Typ 3 |
KL1302 Typ 2 |
KL1404 Typ 3, 4 x 2-Leiteranschluss |
KL1304 Typ 2 |
KL1408 Typ 3 |
KM1004 32-Kanal, Typ 1 |
||
KL1052 positiv-/masseschaltend |
KL1154 positiv-/masseschaltend |
KL1184 masseschaltend |
KL1488 masseschaltend |
KL1889 masseschaltend |
KM1008 64-Kanal, Typ 1 |
||
KL1212 Typ 1, kurzschlussfeste Sensorversorgung |
KL1362 Einbruchsmeldung |
KL1859 Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A |
|||||
KL1862 Typ 3, Flachbandkabel |
|||||||
KL1862-0010 Typ 3, Flachbandkabel, masseschaltend |
|||||||
24 V DC Filter 0,2 ms |
KL1012 Typ 3 |
KL1412 Typ 3 |
KL1114 Typ 3 |
KL1814 Typ 3, 8 x 24 V, 4 x 0 V |
KL1418 Typ 3 |
KL1819 Typ 3 |
KM1012 16-Kanal, Typ 1 |
KL1312 Typ 2 |
KL1314 Typ 2 |
KM1014 32-Kanal, Typ 1 |
|||||
KL1414 Typ 3, 4 x 2-Leiteranschluss |
KL1434 Typ 2, 4 x 2-Leiteranschluss |
KM1018 64-Kanal, Typ 1 |
|||||
KL1164 positiv-/masseschaltend |
KL1194 masseschaltend |
KL1498 masseschaltend |
|||||
KL1872 Typ 3, Flachbandkabel |
|||||||
24 V DC |
KL1232 Impulsverlängerung |
KL1382 Thermistor |
KL1904 TwinSAFE, 4 sichere Eingänge |
KM1644 4-Kanal, Handbedienung |
|||
24 V DC Zähler |
KL1501 Typ 1, 100 kHz, 32 Bit |
KL1512 Typ 1, 1 kHz, 16 Bit |
|||||
≥ 48 V DC |
KL1032 48 V DC, Filter 3,0 ms |
KL1712-0060 60 V DC |
|||||
120 V AC/DC |
KL1712 |
||||||
230 V AC |
KL1702 |
KL1722 ohne Powerkontakte |
KL1704 |
||||
NAMUR |
KL1352 |
Die Standard-Busklemmen (KLxxxx) können optional als KSxxxx mit steckbarer Verdrahtungsebene bestellt werden.