TC1270 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC

TC1270 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC

TC1270 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC

TC1270 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC

TC1270 | TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC

Erweiterung der TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I um die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionspakete ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT 3 Engineering.

Eigenschaften

  • 8 Bahnachsen/geregelte Spindeln, max. 64 Achsen/geregelte Spindeln (optional), max. 12 Kanäle (optional)
  • unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Parameter-/Variablenprogrammierung, Anwendermakros, Spindel- und Hilfsfunktionen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugfunktionen
  • Geometriefunktionen: Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbaren Ebenen, max. 32 interpolierende Bahnachsen pro Kanal (optional), Look-ahead-Funktion
  • Achsfunktionen, Koppel- und Gantry-Achsenfunktion, Override, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
  • Programmierung in DIN 66025 mit Hochsprachenerweiterung
  • Zugriff über Funktionsbausteine aus TwinCAT PLC nach IEC 61131-3
  • Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Satzvorlauf, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
  • komfortables Debugging mit Online-Monitoring aller Zustände

Siehe zusätzlich TC1200, TF5000, TF5100 und TF5200.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTC1270
BeinhaltetTC1200, TF5000, TF5100, TF5200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TC1270-0v50TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TC1270-0v60TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TC1270-0v70TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 70 (High Performance)
TC1270-0v80TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TC1270-0v81TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TC1270-0v82TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TC1270-0v83TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TC1270-0v84TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TC1270-0v90TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 90 (Other)
TC1270-0v91TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TC1270-0v92TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TC1270-0v93TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TC1270-0v94TwinCAT 3 PLC/NC PTP 10/NC I/CNC, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen