![TF5100 | TwinCAT 3 NC I](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc3-nci__web_preview.png)
Mit TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei Bahn- und bis zu fünf Hilfsachsen interpoliert werden. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.
Eigenschaften
- max. 3 Bahnachsen und bis zu 5 Hilfsachsen pro Interpolationskanal
- max. 31 Kanäle
- unterstützt elektrische Servoachsen, Schrittmotorantriebe
- Programmierung in DIN 66025
- zusätzliche Spracherweiterungen mit strukturiertem Text (GST)
- Zugriff alternativ über Funktionsbausteine nach IEC 61131-3
- Interpreterfunktionen wie Unterprogramm- und Sprungtechnik, programmierbare Schleifen, Nullpunktverschiebungen, Werkzeugkorrekturen, M- und H-Funktionen, mathematische Funktionen, Variablenprogrammierung, Anwendermakros
- Geometriefunktionen: Geraden und Kreise im 3D-Raum, Linear-, Zirkular-, Helikalinterpolation in den Hauptebenen und frei definierbaren Ebenen, Bezier-Splines, Look-ahead-Funktion
- Online-Umkonfiguration von Achsen in Gruppen, Bahnoverride, Slavekopplung an Bahnachsen, Hilfsachsen, Achsfehler- und Durchhangkompensation, Messfunktionen
- Bedienung mit Automatikbetrieb, Handbetrieb (Jog/Tipp), Einzelsatzbetrieb, Referenzieren, Handradbetrieb (Verfahren/Überlagern)
- komfortables Debugging mit Online-Monitoring von aktueller Soll-/Istposition (Schleppabstände aller Achsen), aktuell bearbeiteter NC-Programmzeile, aktuell interpretierter NC-Programmzeile, Kanalstatus
- Unterstützung von kinematischen Transformationen in Verbindung mit TF511x
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5100 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5100-0v40 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5100-0v50 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5100-0v60 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5100-0v70 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5100-0v80 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5100-0v81 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5100-0v82 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5100-0v83 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5100-0v84 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5100-0v90 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5100-0v91 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5100-0v92 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5100-0v93 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5100-0v94 | TwinCAT 3 NC I, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen