EtherCAT G | Ultimative I/O-Performance
Mit EtherCAT G erreicht die weltweit etablierte EtherCAT-Technologie das nächste Performance-Level.
Weitere Informationen zu diesem Video
![I/O](/media/pictures/tiles/products/i-o/io.png)
I/O
Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.
![EtherCAT](/media/pictures/tiles/products/i-o/ethercat-2.png)
EtherCAT
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) ist die Ethernet-Lösung für die Industrieautomatisierung, die sich durch überragende Performance und besonders einfache Handhabung auszeichnet.
![CU1411 | Infrastruktur, 1-Port-Branch-Controller, EtherCAT G, 24 V DC, RJ45](https://multimedia.beckhoff.com/media/cu1411__web_main_preview.png)
CU1411 | Infrastruktur, 1-Port-Branch-Controller, EtherCAT G, 24 V DC, RJ45
Die EtherCAT G-Branch-Controller ermöglichen eine transparente Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT G und EtherCAT. Der CU1411 hat zwei gekennzeichnete Ports, um die Integration in ein EtherCAT G-Netzwerk zu realisieren. Über einen weiteren Branch-Port kann ein EtherCAT- und/oder EtherCAT G-Segment angekoppelt werden.
![CU1418 | Infrastruktur, 8-Port-Branch-Controller, EtherCAT G, 24 V DC, RJ45](https://multimedia.beckhoff.com/media/cu1418__web_main_preview.png)
CU1418 | Infrastruktur, 8-Port-Branch-Controller, EtherCAT G, 24 V DC, RJ45
Die EtherCAT G-Branch-Controller ermöglichen eine transparente Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT G und EtherCAT. Der CU1418 hat zwei gekennzeichnete Ports, um die Integration in ein EtherCAT G-Netzwerk zu realisieren. Über acht weitere Branch-Ports können bis zu acht EtherCAT- und/oder EtherCAT G-Segmente angekoppelt werden.
![EK1400 | EtherCAT G-Koppler](https://multimedia.beckhoff.com/media/ek1400__web_main_preview.png)
EK1400 | EtherCAT G-Koppler
Der EtherCAT G-Koppler EK1400 verbindet EtherCAT G mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx). Eine Station besteht aus einem Koppler EK1400, einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen und einer Busendkappe EL9011 oder einer EtherCAT-Verlängerung EK1110. Der Koppler funktioniert nach dem Prinzip eines Branch Controllers.
![CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45](https://multimedia.beckhoff.com/media/cu1423__web_main_preview.png)
CU1423 | Infrastruktur, 3-Port-Abzweig, EtherCAT G, 1 GBit/s, 24 V DC, RJ45
Der 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 ermöglicht eine Topologieerweiterung ohne Änderung der Übertragungsgeschwindigkeit. Linie, Baum oder Stern: EtherCAT G unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit dem 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 steht eine kompakte Lösung zur Topologieerweiterung eines EtherCAT G-Netzwerks zur Verfügung.
![FB1400 | EtherCAT G-Briefmarke](https://multimedia.beckhoff.com/media/fb1400__web_main_preview.png)
FB1400 | EtherCAT G-Briefmarke
Die EtherCAT G-Briefmarke bietet eine komplette EtherCAT G-Anschaltung auf Basis eines nachladbaren FPGAs. Die FB1400 eignet sich für EtherCAT G-Anschaltungen. Die Briefmarke ist kompatibel zum EtherCAT-Evaluation-Kit EL9820.
![FB1450 | EtherCAT G10-Briefmarke](https://multimedia.beckhoff.com/media/fb1450__web_main_preview.png)
FB1450 | EtherCAT G10-Briefmarke
Die EtherCAT G10-Briefmarke bietet eine komplette EtherCAT G10-Anschaltung auf Basis eines nachladbaren FPGAs: Die FB1450 eignet sich für Anschaltungen von EtherCAT G10. Die Briefmarke ist kompatibel zum EtherCAT-Evaluation-Kit EL9820.