Mit den vier analogen EtherCAT-Klemmen bietet Beckhoff eine besonders kompakte und kostengünstige Möglichkeit zur steuerungstechnischen Realisierung von Wägefunktionen. Über Vorteile informieren wir im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
EL336x | Optimierte Wägetechnik
Vier neue EtherCAT-Klemmen für die mehrkanalige Messbrückenerfassung mit integrierter Spannungsversorgung.
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
EL3361 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 1 x Digital-Eingang, 1 x Digital-Ausgang
Die analoge Eingangsklemme EL3361 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.
EL3361-0100 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC
Die analoge Eingangsklemme EL3361-0100 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.
EL3362 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 5/10 V DC, mit 2 x Digital-Kombi
Die analoge Eingangsklemme EL3362 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde.
EL3362-0100 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Sensorversorgung 10 V DC
Die analoge Eingangsklemme EL3362-0100 ermöglicht den direkten Anschluss von Widerstandsbrücken (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder Wägezellen unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Sie verarbeitet das Verhältnis der Brückenspannung UD zur Versorgungsspannung UREF vor und gibt den finalen Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen mit einer Abtastrate von 10.000 Samples pro Sekunde. Die integrierte Brückenspeisung wird aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt.