Der Einsatz moderner Bauteile gewährleistet Zukunftssicherheit und langfristige Lieferfähigkeit. Beckhoff hat daher die neuen EtherCAT-Klemmen EL14xx und EL24xx entwickelt. Diese vereinen bewährte Funktionen mit optimierter Schaltungsarchitektur. Erfahren Sie mehr über die technischen Details und Funktionalitäten im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
EL1xxx | Digital-Eingang
Die EtherCAT-Klemmen EL1xxx dienen zur Erfassung von binären Signalen aus der Prozessebene.
EL2xxx | Digital-Ausgang
Die EtherCAT-Klemmen EL2xxx erzeugen binäre Signale und leiten diese zur Prozessebene weiter.
EL1409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms
Die digitale Eingangsklemme EL1409 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1409 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.
EL1417 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, einstellbar
Die digitale Eingangsklemme EL1417 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der EL1417 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0‑V-Powerkontakt.
EL1429 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, positiv-/masseschaltend
Die digitale Eingangsklemme EL1429 erfasst binäre 24-V-Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Klemme enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.
EL2409 | EtherCAT-Klemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
Die digitale Ausgangsklemme EL2409 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält sechzehn Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Eingänge optimal geeignet. Voraussetzung ist, dass alle Komponenten mit dem gleichen Bezugspunkt wie die EL2409 arbeiten. Die Ausgänge werden bei der EL2409 über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.
EL2407 | EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A
Die digitale Ausgangsklemme EL2407 schaltet binäre 24-V-DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Eingänge optimal geeignet. Voraussetzung ist, dass alle Komponenten mit dem gleichen Bezugspunkt wie die EL2407 arbeiten. Die Ausgänge werden bei der EL2407 über den 24‑V-DC-Powerkontakt gespeist.
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.