LösenAnheftenSchließen

14.11.2024

Embedded-PCs mit CPU der Serie Arm® Cortex®

Unsere Embedded-PCs CX82xx und CX9240 mit dem Prozessor Arm® Cortex®-A53 sind jetzt verfügbar und können auch mit einem Linux®-Betriebssystem betrieben werden. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Leistungsdaten und über Pläne für zukünftige Geräte mit CPUs der Serie Arm® Cortex®.

Weitere Informationen zu diesem Video

CX8200 | Arm® Cortex®-A53

CX8200 | Arm® Cortex®-A53

Die Embedded-PC-Serie vereint höhere Rechenleistung und moderne Arm® Cortex®-A53 Architektur in einem kompakten Format.

CX8210 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und EtherCAT-Slave

CX8210 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und EtherCAT-Slave

Der Embedded-PC CX8210 ist eine Steuerung mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle. Er verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.

CX8280 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und RS232/RS485

CX8280 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und RS232/RS485

Der Embedded-PC CX8280 besitzt zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse. Sie sind an kein Protokoll gebunden und können mit den entsprechenden TwinCAT 3 Functions für die unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokolle verwendet werden.

CX8290 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und 2-Port-Ethernet-Switch

CX8290 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 und 2-Port-Ethernet-Switch

Der Embedded-PC CX8290 ist eine Steuerung mit einem zweiten, geswitchten Ethernet-Port. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Über die TwinCAT Functions können weitere Echtzeitprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP™ oder BACnet/IP nachgerüstet werden.

Embedded-PC-Serie CX9240

Embedded-PC-Serie CX9240

Die kompakte, hutschienenmontierbare PC-Steuerung für den universellen Einsatz mit moderner Arm® Cortex®-A53 Architektur.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.