Die neue Embedded-PC-Serie CX82xx von Beckhoff nutzt mit dem ARM-Cortex™-A53-Prozessor eine moderne CPU-Architektur mit zwei Kernen und bietet damit mehr Rechenleistung im Bereich der Kompaktsteuerungen.
Weitere Informationen zu diesem Video
![CX8200 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 Prozessor](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8200__web_preview.png)
CX8200 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A53 Prozessor
Der Embedded-PC CX8200 verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden. Der CX8200 besitzt kein Feldbusinterface.
![CX8210 | Embedded-PC mit EtherCAT](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8210__web_preview.png)
CX8210 | Embedded-PC mit EtherCAT
Der Embedded-PC CX8210 ist eine Steuerung mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle. Er verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden.
![CX8280 | Embedded-PC mit RS232/RS485](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8280__web_preview.png)
CX8280 | Embedded-PC mit RS232/RS485
Der Embedded-PC CX8280 besitzt zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse. Sie sind an kein Protokoll gebunden und können mit den entsprechenden TwinCAT 3 Functions für die unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokolle verwendet werden.
![CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8290__web_preview.png)
CX8290 | Embedded-PC mit verschiedenen Ethernet-Protokollen
Der Embedded-PC CX8290 ist eine Steuerung mit einem zweiten, geswitchten Ethernet-Port. Es werden Protokolle wie Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP oder EAP (EtherCAT Automation Protocol) unterstützt. Über die TwinCAT Functions können weitere Echtzeitprotokolle wie PROFINET, EtherNet/IP oder BACnet/IP nachgerüstet werden.