Der Embedded-PC CX8200 verfügt über einen Arm® Cortex®-A53 Dualcore-Prozessor mit 1,2 GHz. Die Grundausstattung des CX8200 umfasst eine 1-GBit-Ethernet-Schnittstelle, eine USB-3.0-Schnittstelle, einen 1 GB großen LPDDR4-RAM und einen Einschub für eine MicroSD-Karte. Die MicroSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss entsprechend der gewünschten Speicherkapazität mitbestellt werden. Der CX8200 besitzt kein Feldbusinterface.
Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8200 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle.
Als Betriebssystem kommt Beckhoff RT Linux® zum Einsatz.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | CX8200 |
---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A53, 1,2 GHz |
Anzahl Kerne | 2 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, Karte nicht enthalten (erfordert mind. eine 16-GB-MicroSD-Karte) |
Arbeitsspeicher | 1 GB LPDDR4-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x USB 3.0 |
Kühlung | passiv |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | Beckhoff RT Linux® |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Max. Leistungsaufnahme | 4 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 7,5 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 220 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Economy (20); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen