Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff lässt sich sowohl in Hard- als auch in Software fein skalieren und damit genau auf die jeweilige Anwendung abstimmen. Für den kostensensitiven, unteren und mittleren Leistungsbereich ist dies durch die Erweiterung der IPC-Einstiegsklasse von Beckhoff um zwei Geräte nun noch effektiver möglich. Neu sind der Schaltschrank-PC C6905 und der Panel-PC CP6706 für Intel®-Atom™-Mehrkern-CPUs mit ein, zwei oder vier Prozessorkernen.
Weitere Informationen zu diesem Video
![PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/ipc.png)
PCs
Durch selbstentwickelte und produzierte Motherboards kombinieren die Beckhoff Industrie-PCs Performance mit Flexibilität, Stabilität und Langzeitverfügbarkeit.
![Panel-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/panel-pc.png)
Panel-PCs
Die Beckhoff Panel-PCs, in der Ausführung als Einbau- oder Tragarmgeräte in IP65, kombinieren moderne Touch-Technologien mit flexibler Rechenleistung.
![Control Panels](/media/pictures/tiles/products/ipc/control-panel.png)
Control Panels
Beckhoff Control Panels sind als Frontend die optische und funktionelle Visitenkarte einer Maschine und erlauben vielfältige kundenspezifische Anpassungen.
![C65xx | Lüfterlose Einbau-Industrie-PCs](/media/pictures/tiles/products/ipc/c6515-control-cabinet-ipc.png)
C65xx | Lüfterlose Einbau-Industrie-PCs
Die lüfterlose Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert.
![C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6905__web_main_preview.png)
C6905 | Economy-Schaltschrank-Industrie-PC
Die Industrie-PC-Serie C69xx zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise, ein robustes Aluminiumgehäuse und eine besonders umfangreiche Auswahl möglicher Komponenten und Schnittstellen aus.
![CP6600, CP6606 | Economy-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6600__web_main_preview.png)
CP6600, CP6606 | Economy-Einbau-Panel-PC
Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und im Maschinen- oder Anlagenbau vielfältig einsetzbar – zum Beispiel als eigenständige Steuerung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 oder als Remote-Desktop-Display. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.
![CP6700, CP6706 | Economy-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6700__web_main_preview.png)
CP6700, CP6706 | Economy-Einbau-Panel-PC
Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.