LösenAnheftenSchließen

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Die Preis-Leistungs-Klasse für PC-basierte Steuerungstechnik

Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Skalierbare Performance

Beide Baugrößen sind mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores ausgestattet und mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthalten die CP6706- und CP6700-Panel-PCs keine rotierenden Bauteile. Die CP6706 und CP6700 und werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV).

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Einbau-Panel-PCs um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster. Zusätzlich kann eine dritte Ethernet-Schnittstelle integriert werden.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die CFast-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Panel-PCs CP6706 und CP6700 ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP6700-0001-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP6700-0001-0060Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
CP6700-0001-0050Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung
CP6706-0001-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP6706-0001-0060Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
CP6706-0001-0050Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP6706-0001-0050Optionen
GerätetypEconomy-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumfront mit Stahlblechhaube
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für CFast
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP54, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Displaygröße/Auflösung7" 800 x 480
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen
ProzessorIntel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40)bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® E38xx
Speicher2 GB DDR3L-RAMbis zu 8 GB DDR3L-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board1 zusätzlicher 100/1000BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-CFast-Kartebis zu 320-GB-CFast-Karte
Schnittstellen4 x USB 2.0, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, englischWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
Optionen7-Zoll-Economy-Panel-PC
C9900-C572Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise.
C9900-C573Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise.
C9900-R257Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, oder es sind nur 3 GB adressierbar
C9900-R258Speichererweiterung auf 8 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-B415Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-U214Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Flash-Karte, erfordert TwinCAT.
C9900-S706TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S708TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-G070Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten
– 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
– 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
– Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar
– Der Not-Halt wird mit zwei Öffnerkontakten, der rote Leuchtmeldetaster wird mit einem Öffnerkontakt und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je einem Schließerkontakt auf eine Klemmleiste verdrahtet.
– Zusätzlich werden alle Taster mit einem Schließerkontakt über USB abgefragt.
– Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden ausschließlich über USB angesteuert.
C9900-G071Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten
– 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
– 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
– Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar
– Der Not-Halt und der rote Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Öffnerkontakten und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Schließerkontakten auf eine Klemmleiste verdrahtet.
– Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden auf eine Klemmleiste verdrahtet.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen