![CP6706-0001-0070 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6706__web_main2_preview.png)
Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.
Skalierbare Performance
Beide Baugrößen sind mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores ausgestattet und mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthalten die CP6706- und CP6700-Panel-PCs keine rotierenden Bauteile. Die CP6706 und CP6700 und werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV).
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Einbau-Panel-PCs um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster. Zusätzlich kann eine dritte Ethernet-Schnittstelle integriert werden.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die CFast-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Panel-PCs CP6706 und CP6700 ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | CP6706-0001-0070 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Einbau-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für CFast | |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
Schutzart | Frontseite IP54, Rückseite IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 7" 800 x 480 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen | |
Prozessor | Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40) | Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6 | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T on-board | 1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T |
Festplatten/Flash | 40 GB CFast | bis 320 GB CFast |
Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Gen. 2, 2 x USB 2.0, 1 x DVI | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | 1-Sekunden-USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
Optionen | 7-Zoll-Economy-Panel-PC |
---|---|
C9900-C591 | Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-B424 | Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000/2500BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-U214 | Interne, kapazitive Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Flash-Karte erfordert TwinCAT und Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-G070 | Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten – 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm – 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ – Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar – Der Not-Halt wird mit zwei Öffnerkontakten, der rote Leuchtmeldetaster wird mit einem Öffnerkontakt und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je einem Schließerkontakt auf eine Klemmleiste verdrahtet. – Zusätzlich werden alle Taster mit einem Schließerkontakt über USB abgefragt. – Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden ausschließlich über USB angesteuert. |
C9900-G071 | Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten – 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm – 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+ – Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar – Der Not-Halt und der rote Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Öffnerkontakten und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Schließerkontakten auf eine Klemmleiste verdrahtet. – Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden auf eine Klemmleiste verdrahtet. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen