Kompakte und kostengünstige Standalone-Kleinsteuerung mit 480-MHz-Prozessor und integrierten Multifunktions-I/Os.
Weitere Informationen zu diesem Video
CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor
Der Embedded-PC CX7000 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7000 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7000 besitzt kein Feldbusinterface.
CX7080 | Embedded-PC für RS232/RS485
Der Embedded-PC CX7080 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7080 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Zusätzlich besitzt der CX7080 zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse.