Der Embedded-PC CX7080 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7080 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Zusätzlich besitzt der CX7080 zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse.
Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX7080 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX7080 |
---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-M7, 480 MHz |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | 512 MB MicroSD (optional 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB) |
Arbeitsspeicher | 32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar) |
Anzahl Eingänge | 8 Multifunktionseingänge (24 V DC) |
Anzahl Ausgänge | 4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik) |
NOVRAM | 4 kB |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x USB, 1 x Businterface |
Kühlung | passiv |
Businterface | D-Sub-Buchse, 9-polig, 1 x RS232, 1 x RS485 |
Übertragungsraten | 9600...115200 Baud |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error, 1 x Flash-Zugriff |
Uhr | interne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage) |
Betriebssystem | TwinCAT/RTOS |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 1,5 A |
Max. Leistungsaufnahme | < 2,0 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 7,5 W |
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 142 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Enthaltene TwinCAT 3 Function | TC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Basic (10); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Digital-Eingang |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Eingangsfilter | konfigurierbar, Default: 3 ms, min.: 10 µs |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Digital-Ausgang |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Schaltzeiten | TON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Zähler |
---|---|
Anschlusstechnik | 1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V |
Grenzfrequenz | Vor-/Rückwärtszähler: 20 kHz, Vorwärtszähler: 100 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
Besondere Eigenschaften | Zählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Encoder |
---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3 |
Geberanschluss | 1 x A, B: 24 V Single-Ended-Anschluss |
Zusätzliche Eingänge | Latch-Eingang, 24 V DC |
Grenzfrequenz | 250.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 62,5 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
Besondere Eigenschaften | Latch-Funktion, Software-Gate, Zählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Analog-Eingang |
---|---|
Anzahl Eingänge | 2 |
Technik | single-ended |
Signalspannung | 0…10 V |
Innenwiderstand | 500 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 2 kHz |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung) |
Messfehler/Unsicherheit | < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Technische Daten | Multifunktions-I/Os | Pulsweitenmodulation |
---|---|
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 24 V/0,5 A (kurzschlussfest) |
Frequenz | 15 Hz…100 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns) |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Besondere Eigenschaften | für jeden Kanal kann eine eigene Frequenz eingestellt werden |
Optionen | |
---|---|
CX1900-0123 | 1-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0125 | 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0131 | 16-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0122 | 512-MB-MicroSD-Karte |
CX1900-0124 | 1-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0126 | 2-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
ZB3180 | 9-poliger D-Sub-Stecker für CX8x80/CX7080 (RS232/RS485) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen