LösenAnheftenSchließen

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

Ethernet-Anschluss
MicroSD
CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

Powerkontakt +24 V
Powerkontakt 0 V
+24 V US
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
+24 V UP
Ausgang 1
Ausgang 3
0 V US
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
0 V UP
Ausgang 2
Ausgang 4
CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Kleinsteuerung mit integrierten Multifunktions-I/Os

Motek 2019: Beckhoff Messe-TV

Hannover Messe 2019

SPS IPC Drives 2018:

CX7000 | Kleinsteuerung mit integrierten Multifunktions-I/Os

Motek 2019: Beckhoff Messe-TV

Hannover Messe 2019

SPS IPC Drives 2018:

Der Embedded-PC CX7000 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7000 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7000 besitzt kein Feldbusinterface.

Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX7000 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCX7000
ProzessorArm® Cortex®-M7, 480 MHz
Anzahl Kerne1
Flash-Speicher512 MB MicroSD (optional 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB)
Arbeitsspeicher32 MB SDR (intern, nicht erweiterbar)
Anzahl Eingänge8 Multifunktionseingänge (24 V DC)
Anzahl Ausgänge4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik)
NOVRAM4 kB
Schnittstellen1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x USB
Businterface
Übertragungsraten
Diagnose-LED1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error, 1 x Flash-Zugriff
Uhrinterne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)
BetriebssystemTwinCAT/RTOS
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus1,5 A
Max. Leistungsaufnahme< 2,0 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus7,5 W
Abmessungen (B x H x T)49 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht142 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Enthaltene TwinCAT 3 FunctionTC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelBasic (10); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Digital-Eingang
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsfilterkonfigurierbar, Default: 3 ms, min.: 10 µs
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Digital-Ausgang
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltzeitenTON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Zähler
Anschlusstechnik1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
GrenzfrequenzVor-/Rückwärtszähler: 20 kHz, Vorwärtszähler: 100 kHz
Zählertiefe32 Bit
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Besondere EigenschaftenZählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Encoder
TechnikInkremental-Encoder-Interface
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Geberanschluss1 x A, B: 24 V Single-Ended-Anschluss
Zusätzliche EingängeLatch-Eingang, 24 V DC
Grenzfrequenz250.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 62,5 kHz
Zählertiefe32 Bit
Quadraturdecoder4-fach-Auswertung
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Besondere EigenschaftenLatch-Funktion, Software-Gate, Zählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Analog-Eingang
Anzahl Eingänge2
Techniksingle-ended
Signalspannung0…10 V
Innenwiderstand500 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter2 kHz
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Pulsweitenmodulation
AnschlusstechnikPWM-Ausgang
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Frequenz15 Hz…100 kHz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns)
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Besondere Eigenschaftenfür jeden Kanal kann eine eigene Frequenz eingestellt werden
Optionen
CX1900-01231-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01252-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01274-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-01298-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX7xxx, CX80xx, CX81xx, CX9020.
Zubehör
CX1900-0122512-MB-MicroSD-Karte
CX1900-01241-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01262-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01284-GB-MicroSD-Karte
CX1900-01308-GB-MicroSD-Karte
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen