LösenAnheftenSchließen

CX1020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Status-LEDs
PC/104-Interface
Compact-Flash-Einschub
Ethernet-Anschluss (Port 1)
Batteriefach
Ethernet-Anschluss (Port 2)
Beschriftungsfeld
CX1020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1020 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Das CX1020-CPU-Grundmodul verfügt über eine Intel®-CPU mit 1 GHz Taktfrequenz. Die Steuerung bleibt lüfterlos und ohne rotierende Bauteile. Das Modul CX1020 beinhaltet, neben CPU und Chipsatz, auch den Arbeitsspeicher in wählbarer Größe. Die Steuerung bootet von der Compact-Flash.

Die Grundausstattung des CX1020 umfasst eine 128-MB-Compact-Flash-Karte sowie zwei Ethernet-RJ45-Schnittstellen. Diese Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Über die beidseitig ausgeführte PC/104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Das passive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten. Bei den Betriebssystemen besteht die Wahl zwischen Windows Embedded CE 6 sowie Windows Embedded Standard 2009. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT 2 wird das CX1020-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung einsetzbar ist. Im Gegensatz zum CX1010 kann der CX1020 auch für interpolierende Achsbewegungen mit TwinCAT 2 NC I genutzt werden.

An das CPU-Grundmodul können weitere Systemschnittstellen sowie Feldbusanschaltungen angefügt werden. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird ein Netzteilmodul des Typs CX1100 benötigt. Alle Feldbusmodule CX1500 sowie alle Netzteile CX1100 der CX-Serie können in Kombination mit dem CX1020 eingesetzt werden.

Der Embedded-PC CX1020 ist auch als Bestelloption CX1900-0320 mit Zero Second Level Cache erhältlich. Statt des Prozessors mit 1 GHz und 512 kB Second Level Cache (L2) kommt eine kostengünstigere Variante des Prozessors ohne Second Level Cache (L2 = 0 kB) zum Einsatz. An den Grundeigenschaften des CX1020 ändert sich nichts, außer der etwas geringeren Prozessorleistung, da weiterhin der Chipsatz 855GME eingesetzt wird.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX2033, CX2043

Produktinformationen

Technische DatenCX1020
ProzessorIntel® Celeron® M ULV, 1 GHz Taktfrequenz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für Compact-Flash-Karte, 128-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher256 MB DDR-RAM (erweiterbar ab Werk auf 1 GB)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100 MBit/s (interner Switch)
Kühlungpassiv, optional mit aktiver Kühlung ab Werk
Diagnose-LED1 x Power, 2 x LAN Link/Aktivität, TC-Status, 1 x Flash-Zugriff
Erweiterungssteckplatz1 x Compact-Flash-Typ-I+II-Einschub mit Auswurfmechanik
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded CE 6, Windows Embedded Standard 2009
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-PLC-Runtime, -NC-PTP-Runtime, -NC-I-Runtime
Systembus16-Bit-ISA (PC/104)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus, K-Bus, K-Bus/IP-Link)
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Max. Leistungsaufnahme11 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 550 g
Abmessungen (B x H x T)96 mm x 112 mm x 99 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Bestellangaben
CX1020-0000CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX1020-0010CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX1020-0011CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1020-0012CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1020-0013CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX1020-0100CPU-Modul, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX1020-0110CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX1020-0111CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1020-0112CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1020-0113CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX1020-0020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX1020-0021CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1020-0022CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1020-0023CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime
CX1020-0120CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX1020-0121CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1020-0122CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1020-0123CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-I-Runtime

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.

Optionen
CX1900-0320Option für CPU-Grundmodul CX1020: Intel®-Celeron®-M-Prozessor 1 GHz, Zero Second Level Cache
CX1900-0120„Aktive Kühlung“: werkseitiger Umbau des CX1020-CPU-Moduls für aktive Kühlung, um flexiblere Einbaulagen zu ermöglichen (siehe Dokumentation). Die aktive Kühlung erfolgt mit einer Lüfterkassette. Diese Option erfordert den Einsatz eines Netzteils vom Typ CX1100-001x.
CX1900-00231-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00252-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00274-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00298-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-003116-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-0201512 MB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM
CX1900-02021 GB DDR-RAM für CX1020 oder CX1030, statt 256 MB DDR-RAM
CX1900-0010Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
CX1900-0012Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
Zubehör
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX1900-0022128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00241-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00262-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00284-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00308-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-003216-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0200Universal-Plastiketiketten (5 x 15 mm) passend für das Beschriftungsfeld am CX-Gehäuse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen