CX1010 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1010 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1010 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Status-LEDs
PC/104-Interface
Compact-Flash-Einschub
Ethernet- und USB-Anschluss
Batteriefach
Beschriftungsfeld
CX1010 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

CX1010 | CPU-Grundmodul (Servicephase)

Das CX1010-CPU-Grundmodul ist die Basiseinheit des CX-Systems. Es beinhaltet die CPU, den internen Flash-Speicher in zwei Ausbaustufen sowie die Möglichkeit, ein zusätzliches Speichermedium im Compact-Flash-Format II zu betreiben. Eine Ethernet-Schnittstelle gehört zur Basisausstattung. Über die beidseitig ausgeführte PC/104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Das CPU-Modul lässt sich mit unterschiedlichen Hardware- und Softwareoptionen ausstatten: Beim Betriebssystem kann zwischen Windows Embedded CE 6 und Windows Embedded Standard 2009 gewählt werden. Die Grundausstattung des CX1010 enthält eine 128-MB-Compact-Flash-Karte. Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT 2 wird ein CX1010-System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion-Control-Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. An das CPU-Grundmodul können weitere Systemschnittstellen sowie Feldbusanschaltungen angefügt werden. Das passive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird eines der Netzteilmodule des Typs CX1100 benötigt.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: CX2033, CX2043

Produktinformationen

Technische DatenCX1010
Prozessorkompatibel mit Intel® Pentium® MMX, 500 MHz Taktfrequenz
Anzahl Kerne1
Flash-SpeicherEinschub für Compact-Flash-Karte, 128-MB-Karte enthalten (erweiterbar)
Arbeitsspeicher256 MB DDR-RAM (nicht erweiterbar)
Schnittstellen1 x RJ45 10/100 MBit/s
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x LAN-Geschwindigkeit, 1 x LAN-Aktivität, TC-Status, 1 x Flash-Zugriff
Erweiterungssteckplatz1 x Compact-Flash-Typ-II-Einschub mit Auswurfmechanik
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows Embedded CE 6, Windows Embedded Standard 2009
SteuerungssoftwareTwinCAT-2-PLC-Runtime oder TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
Systembus16-Bit-ISA (PC/104)
I/O-Anschlussvia Netzteil (E-Bus, K-Bus, K-Bus/IP-Link)
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Max. Leistungsaufnahme8 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 355 g
Abmessungen (B x H x T)58 mm x 120 mm x 91 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Bestellangaben
CX1010-0000CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX1010-0010CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX1010-0011CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1010-0012CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1010-0020CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX1010-0021CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1010-0022CPU-Modul, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1010-0100CPU-Modul, DVI/USB, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX1010-0110CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, kein TwinCAT
CX1010-0111CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1010-0112CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime
CX1010-0120CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, kein TwinCAT
CX1010-0121CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-PLC-Runtime
CX1010-0122CPU-Modul, DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime

Der Supportzeitraum für das Betriebssystem Microsoft Windows Embedded CE 6 ist bereits abgelaufen. Eine Aktualisierung von Security-Updates kann daher nicht mehr bereitgestellt werden.

Optionen
CX1900-00231-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00252-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00274-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-00298-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-003116-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte*
CX1900-0010Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
CX1900-0012Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte)
Zubehör
CX1900-0022128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00241-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00262-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00284-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-00308-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-003216-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich
CX1900-0200Universal-Plastiketiketten (5 x 15 mm) passend für das Beschriftungsfeld am CX-Gehäuse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen