LösenAnheftenSchließen

MS4306-2003-1111 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT P, 24 V DC/2 x 3 A, schaltbar, M8

MS4306-2003-1111 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT P, 24 V DC/2 x 3 A, schaltbar, M8

MS4306-2003-1111 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT P, 24 V DC/2 x 3 A, schaltbar, M8

MS4306-2003-1111 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT P, 24 V DC/2 x 3 A, schaltbar, M8

MS4306-2003-1111 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT P, 24 V DC/2 x 3 A, schaltbar, M8

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4306-2003-1111 stellt über zwei EtherCAT P-Ausgänge 24 V DC für die Steuerspannung US bzw. die Lastspannung UP sowie EtherCAT P für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Beide Spannungen sind jeweils durch integrierte elektronische Sicherungen abgesichert, die Lastspannung UP ist zudem schaltbar.

 

Durch die Anbindung an ein EtherCAT-Leistungsabgangsmodul, können MX-System-Stationen um EtherCAT P-Box-Module aber auch beliebige andere EtherCAT P-Geräte erweitert werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS4306-2003-1111
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/2 x 3 A
Anschlusstechnik Ausgang, externM8-Steckverbinder
Ausgang schaltbarja
Ausgang AbsicherungeFuse
EtherCAT-WeiterleitungEtherCAT P, M8-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen