LösenAnheftenSchließen

MS4208-2003-1112 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/2 x 4 A, schaltbar, M12

MS4208-2003-1112 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/2 x 4 A, schaltbar, M12

MS4208-2003-1112 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/2 x 4 A, schaltbar, M12

MS4208-2003-1112 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/2 x 4 A, schaltbar, M12

MS4208-2003-1112 | 2-Kanal-EtherCAT-Leistungsabgang, EtherCAT, 24 V DC/2 x 4 A, schaltbar, M12

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4208-2003-1112 stellt 24 V DC für die Steuerspannung US bzw. die Lastspannung UP sowie EtherCAT für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Beide Spannungen sind jeweils durch integrierte elektronische Sicherungen abgesichert, die Lastspannung UP ist zudem schaltbar. Die Versorgung erfolgt auf zwei Kanälen jeweils über separate Steckverbinder.

 

Durch die Anbindung an ein EtherCAT-Leistungsabgangsmodul, können MX-System-Stationen um EtherCAT-Box-Module aber auch beliebige andere EtherCAT-Geräte wie beispielsweise EtherCAT-Ventilinseln erweitert werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS4208-2003-1112
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/2 x 4 A
Anschlusstechnik Ausgang, externM12-Steckverbinder
Ausgang schaltbarja
Ausgang AbsicherungeFuse
EtherCAT-WeiterleitungM12-Steckverbinder
Kanäle2
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder
Anzahl Datensteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen