MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik
MO7xxx | Kompakte Antriebstechnik |
||||
1-Kanal | 2-Kanal | 4-Kanal | 8-Kanal | |
Typ | ||||
Servomotor |
MO7221-9016-1114 24 V DC, 7 A, B17, STO/SS1 |
|||
MO7221-9016-1124 48 V DC, 7 A, B17, STO/SS1 |
||||
MO7221-9018-1114 24 V DC, 7 A, B17, Safe Motion |
||||
MO7221-9018-1124 48 V DC, 7 A, B17, Safe Motion |
||||
Schrittmotor |
MO7062-9016-1112 24 V DC, 3 A, M12, STO |
|||
MO7062-9016-1122 48 V DC, 3 A, M12, STO |