LösenAnheftenSchließen

MB3112-0000-0000 | Baseplate, 3-reihig, 12 + 12 Datensteckplätze, 12 Leistungssteckplätze, erweiterte Funktionen

MB3112-0000-0000 | Baseplate, 3-reihig, 12 + 12 Datensteckplätze, 12 Leistungssteckplätze, erweiterte Funktionen

MB3112-0000-0000 | Baseplate, 3-reihig, 12 + 12 Datensteckplätze, 12 Leistungssteckplätze, erweiterte Funktionen

MB3112-0000-0000 | Baseplate, 3-reihig, 12 + 12 Datensteckplätze, 12 Leistungssteckplätze, erweiterte Funktionen

MB3112-0000-0000 | Baseplate, 3-reihig, 12 + 12 Datensteckplätze, 12 Leistungssteckplätze, erweiterte Funktionen

The MX-System series | # 3: Die Baseplates

The MX-System series | # 3: Die Baseplates

Die 3-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1-, 2-, und 3-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC bzw. 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. Die Leistungssteckverbinder liefern 400…480 V AC und für den Zwischenkreis bis zu 848 V DC. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMB3112-0000-0000
ProduktgruppeBaseplates
Kategorie/Ausführung3-reihig
Reihe 112 x Datensteckverbinder
Reihe 212 x Datensteckverbinder
Reihe 312 x Leistungssteckverbinder
Potenzialausgleichspunkte6
Erweiterte Funktionenja
GehäusedatenBaseplate
Abmessungen (B x H x T)550 mm x 370 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE-Abdeckung)
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen