LösenAnheftenSchließen

MB1106-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 6 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

MB1106-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 6 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

MB1106-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 6 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

MB1106-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 6 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

MB1106-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 6 Datensteckplätze, erweiterte Funktionen

The MX-System series | # 3: Die Baseplates

The MX-System series | # 3: Die Baseplates

Die 1-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC bzw. 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMB1106-0000-0000
ProduktgruppeBaseplates
Kategorie/Ausführung1-reihig
Reihe 16 x Datensteckverbinder
Potenzialausgleichspunkte2
Erweiterte Funktionenja
GehäusedatenBaseplate
Abmessungen (B x H x T)310 mm x 110 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE-Abdeckung)
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen