Die 1-reihigen Baseplates der Reihe MBxxxx sind in verschiedenen Längen verfügbar und dienen der Aufnahme von 1-reihigen Funktionsmodulen. Die Datensteckverbinder stellen 24 V DC bzw. 48 V DC und EtherCAT für die angeschlossenen Module zur Verfügung. An der Baseplate sind Potenzialausgleichspunkte und eine optionale Diagnoseschnittstelle vorhanden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MB1108-0000-0000 |
---|---|
Produktgruppe | Baseplates |
Kategorie/Ausführung | 1-reihig |
Reihe 1 | 8 x Datensteckverbinder |
Potenzialausgleichspunkte | 2 |
Erweiterte Funktionen | ja |
Gehäusedaten | Baseplate |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 390 mm x 110 mm x 32,5 mm (+ 37 mm PE-Abdeckung) |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen