LösenAnheftenSchließen

EL7031-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 2,8 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL7031-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 2,8 A

EL7031-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 2,8 A

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
+24 V DC
Analog input 1
GND
Motor A1
Motor B1
+24 V DC
+24 V DC
+24 V DC
Analog input 2
GND
Motor A2
Motor B2
0 V
0 V
EL7031-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 2,8 A

EL7031-0030 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 24 V DC, 2,8 A

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die EtherCAT-Klemme EL7031-0030 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im kleinen Leistungsbereich bis 2,8 A vorgesehen. Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform, zusammen mit zwei analogen Eingängen (0…10 V/12 Bit) in der EtherCAT-Klemme untergebracht. Durch Parametrierung kann die EL7031-0030 an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Microstepping sichergestellt.

 

In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt die EL7031-0030 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL7031-0030
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Anzahl Eingänge2 x Analog-Eingang (0…10 V/12 Bit)
Lastart2-Phasen-Schrittmotor (uni-/bipolar)
Anzahl Kanäle1
Anzahl Ausgänge1 x Schrittmotor
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Ausgangsstrom2,8 A
Schrittfrequenzkonfigurierbar bis zu 8000 Vollschritte/s
Schrittmuster64-fach-Microstepping
Stromreglerfrequenzca. 25 kHz
Auflösungca. 5000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung)
Stromaufnahme Powerkontakte30 mA typ. + Motorstrom
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung, 2 analoge Eingänge
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtung
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A