LösenAnheftenSchließen

EP7211-0035 | EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP7211-0035 | EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen

EP7211-0035 | EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M12 HWE connection sockets
Signal status display
M12 I/O connection sockets
OCT motor cable connection socket
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power IN
Power OUT
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
A | U
B | W
C | V
1 | +Brake
2 | -Brake
3 | +OCT
4 | -OCT
5 | n.c.
⏚ | FE
1 | GNDP
2 | GNDS
3 | FE
4 | +24 V DC US
5 | +48 V DC UP
 
 
EP7211-0035 | EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen

EP7211-0035 | EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 V DC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen

Die Servomotor-EtherCAT-Box EP7211-0035 mit integrierter One Cable Technology (OCT) bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform für Motoren der Baureihe AM8100, bis 4,5 A (Ieff). Die One Cable Technology vereint Motorleitung und absolutes Feedbacksystem in einer einzigen Leitung. Das integrierte elektronische Typenschild der AM81xx-Motoren kann von der Servo-Box automatisch eingelesen werden und konfiguriert die Motorparameter automatisch. Dadurch vereinfacht sich der Aufwand für Verdrahtung und Inbetriebnahme.

Die performante Regelungstechnik unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben und zahlreiche Überwachungen bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. EtherCAT als leistungsfähige Systemkommunikation ermöglicht die ideale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik. LEDs zeigen Status-, Warn- und Fehlermeldungen sowie eventuell aktive Limitierungen an. Zwei integrierte digitale Eingänge ermöglichen den Anschluss von Endschaltern.

Die STO-Funktion nach EN 61800-5-2 kann mithilfe des rückwirkungsfreien HWE-Eingangs entsprechend einem Sicherheitslevel Kat. 3, PL d nach DIN EN ISO 13849-1:2015 realisiert werden (siehe Dokument „EP7211-0034 TwinSAFE-Applikationsbeispiel“).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP7211-0035
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt
Technikkompakte Antriebstechnik
Anzahl Ausgänge1 x Servomotor, 1 x Motorbremse
Anzahl Kanäle1
Anzahl Eingänge2 x Endlage, 1 x Feedback, 1 x HWE
AnschlusstechnikMotordirektanschluss mit OCT
Lastartpermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (extern)
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom (eff.)4,5 A
Spitzenstrom (eff.)max. 9,0 A für 1 s
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
Drehzahlreglerfrequenz16 kHz
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x 7/8"-Stecker, 5-polig; Weiterleitung: 1 x 7/8"-Buchse, 5-polig
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US120 mA
Ausgangsspannung Motorbremse24 V DC
Ausgangsstrom Motorbremsemax. 0,5 A
Realisierung STOfest verdrahtet über sicheren Ausgang
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO)
Besondere Eigenschaftenkompakt und systemintegriert, absolutes Feedback, One Cable Technology (OCT), Plug-and-play, STO (Safe Torque Off), voreingestelltes Antriebsprofil CiA DS402
Gewichtca. 500 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, TÜV SÜD
Gehäusedaten7/8"-Versorgung
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 150 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4