LösenAnheftenSchließen

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EJ7047 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, feldorientierte Regelung, mit Inkremental-Encoder

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7047 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich bis 5 A und für einen Spannungsbereich von 8…48 V vorgesehen. Die Schrittmotorendstufe ist in kompakter Bauform, zusammen mit zwei digitalen Eingängen für Endlagenschalter und einem Encoderinterface, im Modul untergebracht. Der zweite Eingang kann auch als Ausgang konfiguriert werden, um den Einsatz einer Haltebremse zu ermöglichen.

Durch Parametrierung kann das EJ7047 an den zu betreibenden Motor und die Applikationserfordernisse angepasst werden. Ein besonders ruhiger und präziser Motorlauf ist durch ein 64-fach-Microstepping sichergestellt.

In Kombination mit einem entsprechenden Schrittmotor stellt das EJ7047 eine preiswerte und kompakte Antriebslösung dar.

Durch den drehsteif-integrierten Encoder (1024 Inc/Rev) sind die Schrittmotoren der AS2000er Serie ideal für die Closed-Loop-Regelung des EJ7047 geeignet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ7047
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss + Feedback
Anzahl Kanäle1
Anzahl Eingänge2 x Endlage, 1 x Encoder
Anzahl Ausgänge1 x Schrittmotor (2 Phasen), 1 x Motorbremse (konfigurierbar, 0,5 A)
Lastart2-Phasen-Schrittmotor (uni-/bipolar)
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (über Distribution-Board)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Distribution-Board)
Ausgangsstrommax. 5,0 A (überlast- und kurzschlussfest)
Schrittfrequenz1000, 2000, 4000, 8000 oder 16.000 Vollschritte (konfigurierbar)
Schrittmuster64-fach-Microstepping
Stromreglerfrequenzca. 64 kHz
Auflösungca. 5000 Positionen in typischen Anwendungen (pro Umdrehung)
Encoder-Eingangssignal5…24 V DC, 5 mA typ., single-ended
Eingangsfrequenzmax. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Stromaufn. Lastspannung70 mA typ. (über Distribution-Board)
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Distributed Clocksja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung, Encodereingang, feldorientierte Regelung
Gewichtca. 50 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-24-2x16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 66 mm x 55 mm