LösenAnheftenSchließen

AG2300 | Highend-Planetengetriebe mit Abtriebswelle

AG2300

AG2300

Bauform
gerade
Baugröße
SP060 AG2300-+SP060S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 21…40 Nm
SP075 AG2300-+SP075S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 41…106 Nm
SP100 AG2300-+SP100S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 76…277 Nm
SP140 AG2300-+SP140S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 127…581 Nm
SP180 AG2300-+SP180S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 289…1162 Nm
SP210 AG2300-+SP210S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 728…2200 Nm
SP240 AG2300-+SP240S
Nenn-Abtriebsdrehmoment 1344…3784 Nm