LösenAnheftenSchließen

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0167 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 3,5 A, M8

EP7402-0057

EP7402-0057

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die EtherCAT Box EP7402-0167 bietet zwei Ausgänge mit integriertem MDR-Controller zum direkten Anschluss von 48-V-DC-Rollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren mit max. 3,5 A. Acht zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge erlauben den Anschluss von z. B. Lichtschranken und die Kommunikation zwischen den Modulen im SPS-losen Betrieb.

 

Die EP7402-0167 übernimmt die komplette Steuerung des Rollenmotors unabhängig vom Hersteller des Förderers oder des Motors. Der Anschluss erfolgt direkt an die drei Phasen des Motors. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen sowie diverse weitere Parameter können konfiguriert werden und ermöglichen eine weite Anpassung an unterschiedliche Applikationen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt sensorlos.

 

Die nur 174 mm x 60 mm x 36,5 mm große EtherCAT Box in Schutzart IP67 lässt sich problemlos in Standard-Seitenprofilen am Förderbandrahmen montieren. Sie benötigt keine zusätzliche Schutzabdeckung. Spannungsversorgung und EtherCAT-Kommunikation erfolgen über einen B23-ENP-Stecker mit einer Stromtragfähigkeit von 28 A/45 °C. Im reinen Förderbetrieb lässt sich die EP7402-0167 auch ohne SPS betreiben und stellt Funktionen wie ZPA (Zero Pressure Accumulation), Einzel- oder Blockabzug zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEP7402-0167
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x B23 ENP, geschirmt, Bajonettverschluss
TechnikMotor-Controller für Rollenbahnsysteme
Anzahl Kanäle2 Motor-Roller, 8 digitale Ein- oder Ausgänge
LastartBLDC
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (-15 %/+20 %)
Versorgungsspg. Leistung18…48 V DC
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A/24 V DC je digitaler Kanal, einzeln kurzschlussfest
Ausgangsstrom (eff.)3,5 A
Spitzenstrom (eff.)12,0 A
Anschluss Ein-/AusgängeM8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“0…9,6 V
Signalspannung „1“10…30 V
Nenndrehzahlmax. 12.000 rpm/72.000 °/s
Drehfeldfrequenz599 Hz
Sensorversorgungaus US, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x B23 ENP, 5G4; Weiterleitung: 1 x B23 ENP, 5G4, Spannungsweiterleitung 30 A
Potenzialtrennung500 V
Stromaufnahme aus US150 mA typ.
Besondere Eigenschaftenkompakte Integration, umfangreiche Strom-/Spannungsdiagnose
Gewichtca. 750 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten2 x B23
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 174 mm x 36,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4