解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

图片相似,可能包含可选附件
EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EP7402-0167 | EtherCAT 端子盒,双通道运动控制接口,无刷直流电机,48 V DC,3.5 A,M8

EtherCAT 端子盒 EP7402-0167 集成有 2 个 MDR 控制器输出接口,用于直接连接 48 V 直流辊筒电机或其它最大 3.5 A 的无刷直流电机。该款端子盒有 8 个额外的数字量输入/输出,能够连接如光电开关并在无 PLC 的情况下实现端子盒之间的通信。EP7402-0167 可以独立于输送机或电机制造商全面控制辊筒电机。它可直接连接电机的三个相位。可以给它配置最大额定电流、加减速斜率及其它参数,能够适应各种不同的应用需求。电机控制无需传感器。这款防护等级高达 IP67 的 EtherCAT 端子盒体型小巧,尺寸仅为 174 mm x 60 mm x 36.5 mm,可以很轻松地安装在标准 C 型轨道或输送机框架上的 L 型支架中, 无需使用额外的防护罩。供电和 EtherCAT 通信通过载流能力为 28 A/45°C 的 B23 ENP 连接器实现。在输送机控制中,EP7402-0167 可以独立于 PLC 运行,并提供诸如 零压力积放(ZPA)、单独或成组运行等功能。

产品状态:

正常供应

产品信息

技术参数EP7402-0167
协议EtherCAT
总线接口2 x B23 ENP,屏蔽型,卡口式接头
技术用于辊筒输送机系统的电机控制器
通道数量2 个电机驱动辊筒输送机,8 个数字量输入或输出
负载类型无刷直流
电力电子器件供电电压24 V DC(-15%/+20%)
电源供电电压18…48 V DC
分布式时钟
最大输出电流每个数字量通道 0.5 A/24 V DC,分别带短路保护功能
输出电流 (rms)3.5 A
峰值电流12.0 A
输入/输出接口M8 x 1,4 针,A-coded
输入滤波10 µs
信号电压“0” 0…9.6 V
信号电压“1”10…30 V
额定速度最高 12,000 rpm/72,000°/s
频率范围599 Hz
传感器电源由 US 供电,总电流最大 0.5 A,带短路保护功能
电源接口供电:1 x B23 ENP,5G4;下游连接:1 x B23 ENP,5G4,传输 30 A 的电
电气隔离500 V
Us 电流消耗典型值 150 mA
功能特点一体化设计,结构紧凑 ,全面的电流/电压诊断
重量约 750 g
工作温度-25…+60 °C
储藏温度-40…+85 °C
抗振/抗冲击性能符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级/安装位置IP65/66/67(符合 EN 60529 标准)/可变
认证/标记CE、UL
技术参数2 x B23
外形尺寸(W x H x D)60 mm x 174 mm x 36.5 mm
材料PA6(聚酰胺)
安装方式2 个直径为 3.5 mm 的安装孔,用于 M3;2 个直径为 4.5 mm 的安装孔,用于 M4

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款