LösenAnheftenSchließen

EL7411-9014 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL7411-9014 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen

EL7411-9014 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen

Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
Encoder supply+, GND
ENC A+, A-
ENC B+, B-
ENC C+, C-
Hall sensor U, V
Hall sensor W
Hall supply+, GND
Digital input 1, 2
Fan 24 V, GND
Fan diagnostics, 
mode
Motor phase U, V
Motor phase W, STO input
Motor brake+, 
GND
Load voltage 48 V, 
GND
Load voltage 48 V, 
GND
EL7411-9014 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen

EL7411-9014 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder, geeignet für STO-Anwendungen

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Die BLDC-Motor-Klemme EL7411-xxxx bietet eine hohe Regelungs-Performance in sehr kompakter Bauform für den mittleren Leistungsbereich von BLDC-Motoren. Durch die schnelle Regelungstechnik und den Anschluss eines Inkremental-Encoders können sowohl sehr hohe Geschwindigkeitsprofile als auch dynamische Positionieraufgaben realisiert werden. Zahlreiche Überwachungsfunktionen z. B. für Über- und Unterspannung, Überstrom, Klemmentemperatur oder Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. Die EL7411-9014 ermöglicht es dem Anwender, die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) zu realisieren, die einem Sicherheitslevel Kat. 3, PL d nach DIN EN ISO 13849-1:2015 entspricht. Der Ausgangsstrom der Klemme kann in Verbindung mit dem Lüftermodul ZB8610 erhöht werden.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEL7411-9014
ProtokollEtherCAT
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss + Feedback
Anzahl Eingänge2 x Endlage, 1 x Encoder, 1 x STO, 1 x Lüfter-Status, 3 x Hall-Sensor
LastartBLDC
Anzahl Kanäle1
Anzahl Ausgänge1 x BLDC-Motor, 1 x Motorbremse, 1 x Lüfterversorgung, 1 x Lüfteransteuerung, 1 x Sensorversorgung, 1 x Encoderversorgung
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (extern)
Ausgangsstrom (eff.)4,5 A
Spitzenstrom (eff.)max. 9,0 A für 1 s
Leistungssteigerungja, durch Lüftermodul ZB8610
Ausgangsstrom mit ZB8610 (eff.) 7,0 A bis 55 °C, 8,0 A bis 45 °C Betriebstemperatur
Spitzenstrom mit ZB8610 (eff.)max. 16,0 A für 1 s bis 55 °C Betriebstemperatur
Drehfeldfrequenz599 Hz
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromreglerfrequenz32 kHz
Min. Motorinduktivität200 µH
Ausgangsspannung Motorbremse24 V DC
Ausgangsstrom Motorbremsemax. 0,5 A
Stromaufnahme Powerkontakte50 mA typ. + Haltestrom Motorbremse
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Distributed Clocksja
Realisierung STOfest verdrahtet über sicheren Ausgang
Besondere Eigenschaftenkompakt und systemintegriert, STO
Sichere StoppfunktionenSicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 95 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, TÜV SÜD
GehäusedatenEL-24-2x16pin
Bauformkompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,25…1,5 mm²,
a*: 0,14…0,75 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…16,
f*: AWG22…16,
a*: AWG26…19
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A