EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EJ7411 | EtherCAT-Steckmodul, 1-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 V DC, 4,5 A, mit Inkremental-Encoder

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ7411 bietet eine hohe Regelungs-Performance in sehr kompakter Bauform für den mittleren Leistungsbereich von BLDC-Motoren. Durch die schnelle Regelungstechnik und den Anschluss eines Inkremental-Encoders können sowohl sehr hohe Geschwindigkeitsprofile als auch dynamische Positionieraufgaben realisiert werden. Zahlreiche Überwachungsfunktionen z. B. für Über- und Unterspannung, Überstrom, Modultemperatur oder Motorauslastung über die Berechnung eines I²T-Modells bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ7411
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss + Feedback
Anzahl Kanäle1
Anzahl Eingänge2 x Endlage, 1 x Encoder, 3 x Hall-Sensor
Anzahl Ausgänge1 x BLDC-Motor, 1 x Motorbremse, 1 x Sensorversorgung, 1 x Encoderversorgung
LastartDC-Motor
Versorgungsspg. Leistung8…48 V DC (über Distribution-Board)
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Signal Distribution Board)
Ausgangsstrom4,5 A (Ieff)
Drehfeldfrequenz0…599 Hz
PWM-Taktfrequenz16 kHz
Stromaufnahme Powerkontakte50 mA typ. + Haltestrom Motorbremse
Stromaufnahme E-Bus120 mA typ.
Distributed Clocksja
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenkompakt und systemintegriert
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ_24_2x16pin_Code18
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte1, 8
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 66 mm x 55 mm