LösenAnheftenSchließen

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PCNeu

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700-1400, CP6706-1400 | Edelstahl-Economy-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs CP6706-1400 und CP6700-1400 in Edelstahlausführung sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Skalierbare Performance

Beide Baugrößen sind mit Intel Atom® Prozessoren mit bis zu vier Cores ausgestattet und mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Durch den lüfterlosen Aufbau und den Einsatz einer CFast-Karte enthalten die CP670x-1400-Panel-PCs keine rotierenden Bauteile. Sie werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV).

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die CFast-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die Panel-PCs CP670x-1400 ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP6700-1400-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP6706-1400-0070Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen