Die Einbau-Panel-PC-Serie CP62xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. CP62xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP62xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.
Skalierbare Performance
Die CP62xx-Panel-PCs sind mit verschiedenen Intel®-Prozessoren erhältlich. Die CP62xx-Panel-PCs können mit einer CFast-Karte und einer 2½-Zoll-Festplatte oder -SSD ausgestattet werden. In der Rückwand befindet sich eine Lüfterkassette mit drehzahlüberwachten, doppelt kugelgelagerten Lüftern. Vor der Lüfterkassette sind 2 cm Platz zur Luftzirkulation erforderlich. In jeder Konfiguration sind die Panel-PCs dieser Baureihe für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 55 °C spezifiziert.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die CP62xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP62xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Zwei freie Slots für PCIe-Module lassen sich optional in das PC-Gehäuse integrieren und bieten so die Möglichkeit zur Erweiterung des PCs, z. B. mit weiteren Ethernet-Schnittstellen, USB-Ports oder PROFIBUS. Auch NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung kann als PCIe-Modul eingesteckt werden.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Für den CP62xx ist optional die Erweiterung mit PCIe-Modul- oder Steckkartenslots möglich.
Erweiterung für PCIe-Module
Die Panel-PCs CP62xx können um zwei zusätzliche PCIe-Modulslots erweitert werden. Die Haube auf der Rückseite wird für PCIe-Module 30 mm tiefer ausgeführt (siehe Abbildung oben). Die Modulslots können mit Beckhoff PCIe-Modulen bestückt werden, beispielsweise mit dem Dual-Gigabit-Ethernet-Modul FC9062.
Erweiterung für PCI- und PCIe-Steckkarten
Die Panel-PCs CP62xx können um zwei Slots für Standard-PC-Steckkarten erweitert werden. Sie können marktübliche PC-Steckkarten bis 190 mm Länge aufnehmen. Die 66 mm tiefere Rückwandhaube (siehe Abbildung oben) überdeckt eine Backplane, die wahlweise zwei PCI-Slots, zwei PCI-Express-Slots oder einen PCI- und einen PCI-Express-Slot zur Verfügung stellt. Kartenniederhalter sorgen für die sichere Fixierung von großen Steckkarten.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP62xx-xxxx-0090 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (11. Generation) | Serienlieferung |
CP62xx-xxxx-0080 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
CP62xx-xxxx-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen