LösenAnheftenSchließen

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP62xx-xxxx-0070 | Economy-Einbau-Panel-PC

„Economy“-Panel-PC CP62xx

„Economy“-Panel-PC CP62xx

Die Einbau-Panel-PC-Serie CP62xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. CP62xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP62xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Skalierbare Performance

Die CP62xx-Panel-PCs sind mit verschiedenen Intel®-Prozessoren erhältlich. Die CP62xx-Panel-PCs können mit einer CFast-Karte und einer 2½-Zoll-Festplatte oder -SSD ausgestattet werden. In der Rückwand befindet sich eine Lüfterkassette mit drehzahlüberwachten, doppelt kugelgelagerten Lüftern. Vor der Lüfterkassette sind 2 cm Platz zur Luftzirkulation erforderlich. In jeder Konfiguration sind die Panel-PCs dieser Baureihe für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 55 °C spezifiziert.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die CP62xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP62xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Zwei freie Slots für PCIe-Module lassen sich optional in das PC-Gehäuse integrieren und bieten so die Möglichkeit zur Erweiterung des PCs, z. B. mit weiteren Ethernet-Schnittstellen, USB-Ports oder PROFIBUS. Auch NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung kann als PCIe-Modul eingesteckt werden.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Für den CP62xx ist optional die Erweiterung mit PCIe-Modul- oder Steckkartenslots möglich.

Erweiterung für PCIe-Module

Die Panel-PCs CP62xx können um zwei zusätzliche PCIe-Modulslots erweitert werden. Die Haube auf der Rückseite wird für PCIe-Module 30 mm tiefer ausgeführt (siehe Abbildung oben). Die Modulslots können mit Beckhoff PCIe-Modulen bestückt werden, beispielsweise mit dem Dual-Gigabit-Ethernet-Modul FC9062.

Erweiterung für PCI- und PCIe-Steckkarten

Die Panel-PCs CP62xx können um zwei Slots für Standard-PC-Steckkarten erweitert werden. Sie können marktübliche PC-Steckkarten bis 190 mm Länge aufnehmen. Die 66 mm tiefere Rückwandhaube (siehe Abbildung oben) überdeckt eine Backplane, die wahlweise zwei PCI-Slots, zwei PCI-Express-Slots oder einen PCI- und einen PCI-Express-Slot zur Verfügung stellt. Kartenniederhalter sorgen für die sichere Fixierung von großen Steckkarten.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP62xx-xxxx-0090Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
CP62xx-xxxx-0080Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
CP62xx-xxxx-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP62xx-xxxx-0070Optionen
GerätetypEconomy-Einbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumfront mit StahlblechhaubeEdelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen bei 12"-, 15"- und 19"-Display ohne Fronttastatur
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast1 Slot für CFast
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperatur0…55 °C
Displaygröße/Auflösung12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen oder Touchpad
Fronttastaturalphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display
ProzessorIntel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-7700(T) 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 PCIe-Modulslots oder 2 Steckkartenslots PCI oder PCIe
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 32 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 2½ Zoll, 320 GBSSD, CFast
Schnittstellen4 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x DVI
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
CP62xx-xxxx-0070Economy-Einbau-Panel-PCs
CP6201-0000-007012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten
CP6201-0001-007012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen
CP6201-0020-007012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6201-0021-007012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6211-0000-007012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten
CP6211-0001-007012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen
CP6221-0000-007012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur
CP6221-0001-007012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6221-0002-007012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad
CP6231-0000-007012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur
CP6231-0001-007012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6231-0002-007012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6202-0000-007015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten
CP6202-0001-007015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen
CP6202-0020-007015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6202-0021-007015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6212-0000-007015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten
CP6212-0001-007015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen
CP6222-0000-007015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur
CP6222-0001-007015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6222-0002-007015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad
CP6232-0000-007015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur
CP6232-0001-007015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6232-0002-007015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6242-0000-007015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten
CP6242-0001-007015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen
CP6203-0000-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten
CP6203-0001-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen
CP6203-0020-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6203-0021-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6213-0000-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten
CP6213-0001-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen
CP6223-0000-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur
CP6223-0001-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6223-0002-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad
CP6233-0000-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur
CP6233-0001-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6233-0002-007019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad

Bei Bestellung des Panel-PCs ohne Touchscreen, Touchpad oder USB-Buchse in der Front besteht keine Möglichkeit zur Mausbedienung. Die Option eines Touchscreens wird dringend empfohlen. Die Nachrüstung eines Touchscreens ist kostenintensiv.

OptionenCP62xx-xxxx-0070
C9900-C607Prozessor Intel® Pentium® G4400TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C608Prozessor Intel® Core™ i3-6100TE der sechsten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C618Prozessor Intel® Core™ i3-7101(T)E der siebten Generation, 3,4 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C609Prozessor Intel® Core™ i5-6500TE der sechsten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C619Prozessor Intel® Core™ i5-7500(T) der siebten Generation, 2,7 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-C610Prozessor Intel® Core™ i7-6700TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C620Prozessor Intel® Core™ i7-7700(T) der siebten Generation, 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-B5002 PCIe-Modulslots, integriert im CP62xx, zum Einschub von Beckhoff PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk. Die Tiefe der Rückwandhaube erhöht sich um 30 mm.
C9900-B5042 PCIe-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im CP62xx, zum Einsatz von PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Tiefe der Rückwandhaube erhöht sich um 66 mm.
C9900-B5082 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im CP62xx, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Tiefe der Rückwandhaube erhöht sich um 66 mm.
C9900-B5121 PCI- und 1 PCIe-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im CP62xx, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge. Die Tiefe der Rückwandhaube erhöht sich um 66 mm.
C9900-T902Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx
C9900-F700Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F306Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F701Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F303Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F307Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F702 Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-E308Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig, PCIe-Interface belegt den Feldbus-Anschlussbereich.
FC9071-0000Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich
C9900-H750Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H793Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D1902 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58440-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58880-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H670320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
CP62xx-xxxx-0070Optionen für CP62xx mit 2 Modulslots C9900-B500
FC9062Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus
C9900-E301RS232-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K920RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E309RS485-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-E310RS422-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig.
C9900-K922RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m
C9900-E277USB-3.0-PCIe-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
– USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
– kompatibel zu allen USB-Standards
– liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
– erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10
C9900-E2342 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen