LösenAnheftenSchließen

Systemübersicht Ethernet TCP/IP

Systemübersicht Ethernet TCP/IP
Systemübersicht Ethernet TCP/IP

Die Ethernet-Vorteile, wie hohe Datenübertragungsraten, einfache Integrationsmöglichkeiten in bestehende Netze und vielfältige Dienste sowie Schnittstellen, gelten auch für die Beckhoff Ethernet-Produkte.

Ihre Auswahl:
    • BC9000 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      BC9000 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, Ethernet, K-Bus, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      64/96 kByte
    • BC9020 | Ethernet-TCP/IP-Economy-plus-Busklemmen-Controller

      BC9020 | Ethernet-TCP/IP-Economy-plus-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, Ethernet, K-Bus, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      128 kByte
    • BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      BC9050 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, Ethernet, K-Bus, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      48 kByte
    • BC9100 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      BC9100 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, Ethernet, K-Bus, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      64/96 kByte
    • BC9120 | Ethernet-TCP/IP-Economy-plus-Busklemmen-Controller

      BC9120 | Ethernet-TCP/IP-Economy-plus-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, Ethernet, K-Bus, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      128 kByte
    • BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

      BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      EnOcean®, Ethernet, K-Bus
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      48 kByte
    • BC9191-0100 | Building-Automation-Raum-Controller

      BC9191-0100 | Building-Automation-Raum-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      Ethernet, K-Bus, Modbus RTU, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      128 kByte
    • BK9000 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9000 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, K-Bus, Modbus TCP, RT-Ethernet
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • BK9050 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9050 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, K-Bus, Modbus TCP, RT-Ethernet
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • BK9100 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9100 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      RT-Ethernet, ADS, Modbus TCP, K-Bus
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • BX9000 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      BX9000 | Ethernet-TCP/IP-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, K-Bus, Modbus TCP, RS232, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
      Programmspeicher:
      256 kByte
    • C5210 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für 19-Zoll-Racks, 1 Höheneinheit, IP20
      Slots:
      1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute Karten
      Besondere Merkmale:
      3½-Zoll-Motherboard mit PCIe-Modulslots
    • C5240 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für 19-Zoll-Racks, 4 Höheneinheiten, IP50
      Slots:
      7-Slot-Einschubgehäuse
      Besondere Merkmale:
      ATX-Motherboard mit Steckkarten-Slots
    • C6015 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel Atom®
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      extrem kompakter Steuerungs-PC und IoT-Gateway
    • C6017 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel Atom®
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6015 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV
    • C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      C6025 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für eine M.2-SSD leicht zugänglich
      Besondere Merkmale:
      lüfterlose Intel®-Core™-i-Prozessoren für Steuerungs- und Kommunikationsanwendungen
    • C6027 | Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      1 Slot für M.2-SSD
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6025 mit optionalen Schnittstellen und integrierter 1-Sekunden-USV
    • C6030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      höchste Leistungsdichte mit 65-Watt-Intel®-Core™-i-Prozessoren auf kleinstem Bauraum
    • C6032 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6030 mit 2 Slots für PCIe-Kompakt-Module
    • C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      C6040 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSD oder High-Performance-M.2-SSD, NVM Express®
    • C6043 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC mit NVIDIA® GPU

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
      Bauform/Schutzart:
      für den raumsparenden Schaltschrankeinbau, IP20
      Aufnahme Festplatte/Flash:
      2 Slots für M.2-SSDs leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung
      Besondere Merkmale:
      zweite Platinenebene für C6040 mit Slot für werkseitig installierte Grafikkarte und ein PCIe-Kompakt-Modul
    • C6240 | Schaltschrank-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      für den Schaltschrankeinbau, IP20
      Slots:
      3 PCI Express®-x1-Slots, 3 PCI-Slots und 1 PCI Express®-x16-Grafikkartenslot frei
    • C6515 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      C6515 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks, Außenseite IP65, Innenseite IP20
      Besondere Merkmale:
      modulare Erweiterungen mit PCIe-Modulen möglich
    • C6525 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      C6525 | Lüfterloser Einbau-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
      Bauform/Schutzart:
      zur Montage in der Rückwand eines Steuergehäuses oder in der Wand eines Schaltschranks, Außenseite IP65, Innenseite IP20
      Besondere Merkmale:
      modulare Erweiterungen mit PCIe-Steckkarten möglich
    • C6640 | Schaltschrank-Industrie-PC

      CPU-Typ:
      Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
      Bauform/Schutzart:
      für den Schaltschrankeinbau, IP20
      Slots:
      3 PCI Express®-x1-Slots, 3 PCI-Slots und 1 PCI Express®-x16-Grafikkartenslot frei
      Besondere Merkmale:
      kompaktester Industrie-PC mit ATX-Motherboard