![BC9191-0100 | Building-Automation-Raum-Controller](https://multimedia.beckhoff.com/media/bc9191-0100__web_preview.png)
Der kompakte Raum-Controller BC9191 beinhaltet eine integrierte SPS und die für die Raumautomation notwendigen Sensor-/Aktor-Interfaces. So ist er als autarke Steuerung oder als dezentraler Controller einsetzbar. Der BC9191-0100 verfügt im Vergleich zum BC9191-0000 über 128 kByte Programmspeicher und über eine RS485-Schnittstelle, an die beispielsweise Raumbediengeräte, Wetterstationen, elektrische Türöffner oder DMX-Slaves angeschlossen werden können. Die Kommunikation zu den Geräten erfolgt in der Regel über das Modbus-RTU-Protokoll, kann aber auch durch ein vom Anwender frei definierbares serielles Protokoll erfolgen. Die Erweiterung mit dem gesamten Spektrum der Busklemmen ist durch das K-Bus-Interface jederzeit möglich.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
PLC-Daten | Ethernet TCP/IP | BC9191-0100 |
---|---|
Programmierung | über TwinCAT 2 via Ethernet |
Programmspeicher | 128 kByte |
Datenspeicher | 128 kByte |
Remanente Daten | 2 kByte |
Laufzeitsystem | 1 SPS-Task |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Online-Change | ja |
Technische Daten | BC9191-0100 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Ethernet-Interface | 2 x RJ45 (switched) |
Protokoll | TwinCAT ADS, Modbus TCP |
Digital-Eingänge | 3 Kontakte (z. B. Fensterkontakt, Taupunkt, Präsenzsensor) |
Analog-Eingänge | 3 x 0…10 V (z. B. CO2-Sensor, Luftgütesensor, Helligkeitssensor)
1 x PT/Ni1000 (-20…+60 °C) zur Lufttemperaturmessung 1 x Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe (0…10 kΩ) |
Digital-Ausgänge | 1 x 10 mA, LED-Ausgang (max. 24 V)
1 x 230 V AC, 10 A, Relais (z. B. Lufterhitzer) 3 x 230 V AC, 1 A, Relais (3-Stufen-Ventilator) 2 x 230 V AC, 1 A, Triac (z. B. Ventile für Heizung und Kühlung) |
Analog-Ausgänge | 2 x 0…10 V (z. B. Luftvolumen-Stromregler) |
Businterface | 2 x RJ45 (switched) |
Sub-Bussystem | 1 x RS485 |
Versorgungsspannung | 230 V AC |
Stromversorgung K-Bus | 200 mA |
Abmessungen (B x H x T) | 118 mm (127 mm mit Endkappe und Hutschienenbefestigung) x 100 mm x 70 mm |
Gewicht | ca. 345 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP20/senkrecht |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | BC9191 |
---|---|
Bauform | Compact-Controller |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 118 mm (127 mm mit Endkappe und Hutschienenbefestigung) x 100 mm x 70 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Verdrahtung | Federkrafttechnik mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Anschlussquerschnitt | siehe Dokumentation |
Abisolierlänge | siehe Dokumentation |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen