LösenAnheftenSchließen

BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

BC9191 | Building-Automation-Raum-Controller

Der kompakte Raum-Controller BC9191 beinhaltet eine integrierte SPS und die für die Raumautomation notwendigen Sensor-/Aktor-Interfaces. So ist er als autarke Steuerung oder als dezentraler Controller einsetzbar. Der BC9191 verfügt über eine Schnittstelle zur Ankopplung der KL6583 und kann damit EnOcean-Funktelegramme senden und empfangen. Die Erweiterung mit dem gesamten Spektrum der Busklemmen ist durch das K-Bus-Interface jederzeit möglich.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

PLC-DatenEthernet TCP/IP | BC9191
Programmierungüber TwinCAT 2 via Ethernet
Programmspeicher48 kByte
Datenspeicher32 kByte
Remanente Daten2 kByte
Laufzeitsystem1 SPS-Task
ProgrammiersprachenIEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Online-Changeja
Technische DatenBC9191
Anzahl Busklemmen64
Max. Byte-Anzahl Feldbus512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Ethernet-Interface2 x RJ45 (switched)
ProtokollTwinCAT ADS, Modbus TCP
Digital-Eingänge3 Kontakte (z. B. Fensterkontakt, Taupunkt, Präsenzsensor)
Analog-Eingänge3 x 0…10 V (z. B. CO2-Sensor, Luftgütesensor, Helligkeitssensor)
1 x PT/Ni1000 (-20…+60 °C) zur Lufttemperaturmessung
1 x Widerstandsmessung zur Sollwertvorgabe (0…10 kΩ)
Digital-Ausgänge1 x 10 mA, LED-Ausgang (max. 24 V)
1 x 230 V AC, 10 A, Relais (z. B. Lufterhitzer)
3 x 230 V AC, 1 A, Relais (3-Stufen-Ventilator)
2 x 230 V AC, 1 A, Triac (z. B. Ventile für Heizung und Kühlung)
Analog-Ausgänge2 x 0…10 V (z. B. Luftvolumen-Stromregler)
Businterface2 x RJ45 (switched)
Sub-BussystemAnschluss für KL6583 (EnOcean)
Versorgungsspannung230 V AC
Stromversorgung K-Bus200 mA
Abmessungen (B x H x T)118 mm (127 mm mit Endkappe und Hutschienen­befestigung) x 100 mm x 70 mm
Gewichtca. 345 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP20/senkrecht
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenBC9191
BauformCompact-Controller
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)118 mm (127 mm mit Endkappe und Hutschienen­befestigung) x 100 mm x 70 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
VerdrahtungFederkrafttechnik mit steckbarer Verdrahtungsebene
Anschlussquerschnittsiehe Dokumentation
Abisolierlängesiehe Dokumentation