Der Busklemmen Controller BC9100 ist ein Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität und einer Feldbusschnittstelle für Ethernet. Der BC9100 ist ein intelligenter Slave und kann als dezentrale Intelligenz im Ethernet-System eingesetzt werden. Eine Einheit besteht aus dem Busklemmen Controller, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme.
Die Programmierung der Busklemmen Controller erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT 2 nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programmes wird die Konfigurations-/Programmierschnittstelle auf dem BC9100 genutzt. Beim Einsatz der Software-SPS TwinCAT kann das SPS-Programm auch über Ethernet geladen werden.
Die Ein- und Ausgänge der angeschlossenen Busklemmen werden in der Defaulteinstellung der Steuerung zugeordnet. Jede Busklemme lässt sich so konfigurieren, dass sie die Daten direkt über den Feldbus mit dem übergeordneten Automatisierungsgerät austauscht.
Im Unterschied zum BC9000 enthält der BC9100 einen zusätzlichen RJ45-Port. Beide Ethernet-Ports arbeiten als 2-Kanal-Switch. Damit können die I/O-Stationen, anstatt in der klassischen Sterntopologie, als Linientopologie aufgebaut werden. Der Verdrahtungsaufwand wird hierdurch bei vielen Anwendungen erheblich vereinfacht, und die Kabelkosten werden reduziert. Die maximale Entfernung zwischen zwei Busklemmen Controllern beträgt 100 m. Bis zu 20 Ethernet-Controller BC9100 sind kaskadierbar, sodass man eine maximale Linie von 2 km erreichen kann.
Steuerung für die dezentrale Signalverarbeitung
Der Controller BC9100 unterstützt den Betrieb aller Busklemmen. Der Umgang mit den analogen Ein-/Ausgängen unterscheidet sich für den Anwender nicht von dem mit anderen Baureihen. Die Information steht als Byte-Array im Prozessabbild des Automatisierungsgerätes zur Bearbeitung bereit.
Mit der Konfigurationssoftware KS2000 lassen sich die analogen und mehrfunktionalen Busklemmen anwendungsspezifisch anpassen. Die Register der analogen Busklemmen enthalten, je nach Typ, Temperaturbereiche, Verstärkungsfaktoren und Linearisierungskennlinien, die mit der KS2000 über den PC parametriert werden. Die Busklemme speichert die Einstellung spannungsausfallsicher und dauerhaft.
Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen durchführen. Über Funktionsbausteine (FB) wickeln die SPS oder der IPC in der Hochlaufphase die Konfiguration der gesamten Peripherie ab. Die Steuerung kann bei Bedarf die dezentral erstellten Konfigurationsdaten hochladen, um sie zentral zu verwalten und zu speichern. Der Austausch einer Busklemme erfordert keine Neueinstellung. Die Steuerung führt die gewünschte Einstellung nach dem Einschalten automatisch durch.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
PLC-Daten | Ethernet TCP/IP | BC9100 |
---|---|
Programmierung | über TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Ethernet |
Programmspeicher | 64/96 kByte |
Datenspeicher | 64/128 kByte |
Remanente Daten | 4080 Byte |
Laufzeitsystem | 1 SPS-Task |
SPS-Zykluszeit | ca. 1,5 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus) |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Online-Change | – |
Technische Daten | BC9100 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Digitale Peripheriesignale | 512 Inputs/Outputs |
Analoge Peripheriesignale | 128 Inputs/Outputs |
Protokoll | TwinCAT ADS, Modbus TCP |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 oder Ethernet |
Übertragungsraten | 10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate |
Businterface | 2 x RJ45 (2-Kanal-Switch) |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsstrom | 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. |
Einschaltstrom | 2,5 x Dauerstrom |
Empfohlene Vorsicherung | ≤ 10 A |
Stromversorgung K-Bus | 1750 mA |
Powerkontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
Gewicht | ca. 170 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | BKxxxx, BCxxxx |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 51 mm x 100 mm x 69 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen