LösenAnheftenSchließen

Stromwandler | Tabellarische Produktübersicht

SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler

SCT1xxx | Mini-Durchsteck-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
7,6 mm
Primärstrom
0…32 bis 0…64 A AC SCT1101-0016
Genauigkeitsklasse 3
SCT1111-0032
Genauigkeitsklasse 1
SCT1111-0035
Genauigkeitsklasse 1
SCT1111-0040
Genauigkeitsklasse 1
SCT1111-0050
Genauigkeitsklasse 1
SCT1111-0060
Genauigkeitsklasse 1
SCT1111-0064
Genauigkeitsklasse 1


SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

SCT2xxx | Durchsteck-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
25,7 mm 31,8 mm 43,7 mm 54,7 mm 70 mm
Primärstrom
0…60 bis 0…500 A AC SCT2111-0060
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0075
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0080
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0125
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0150
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0200
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0300
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT2111-0500
Genauigkeitsklasse 1
0…125 bis 0…600 A AC SCT2121-0125
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0150
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0200
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0250
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0300
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2121-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
0…400 / 0…750 A AC SCT2211-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT2211-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT2211-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT2221-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2221-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2221-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
0…800 / 0…1000 A AC SCT2311-0800
Genauigkeitsklasse 1
SCT2311-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT2321-0800
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2321-1000
Genauigkeitsklasse 0,5
0…1250 / 0…1500 A AC SCT2411-1250
Genauigkeitsklasse 1
SCT2411-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT2421-1250
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT2421-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…2000 A AC SCT2515-2000
Genauigkeitsklasse 1
SCT2525-2000
Genauigkeitsklasse 0,5
0…2500 A AC SCT2615-2500
Genauigkeitsklasse 1
SCT2625-2500
Genauigkeitsklasse 0,5


SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

SCT3xxx | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
13,5 mm 18 mm 22 mm
Primärstrom
0…50 bis 0…150 A AC SCT3111-0050
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0060
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0075
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0080
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0125
Genauigkeitsklasse 1
SCT3111-0150
Genauigkeitsklasse 1
0…125 / 0…150 A AC SCT3121-0125
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT3121-0150
Genauigkeitsklasse 0,5
0…100 bis 0…250 A AC SCT3215-0100
Genauigkeitsklasse 1
SCT3215-0150
Genauigkeitsklasse 1
SCT3215-0250
Genauigkeitsklasse 1
0…250 bis 0…600 A AC SCT3315-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0500
Genauigkeitsklasse 1
SCT3315-0600
Genauigkeitsklasse 1


SCT5xxx | Differenzstromwandler, Typ B

SCT5xxx | Differenzstromwandler, Typ B

Durchmesser Wandleröffnung
70 mm
Primärstrom
100 A (IΔn = 30 mA) oder 300 A (IΔn ≥ 100 mA) SCT5564
Differenzstrommessbereich 0,4 A bzw. 2 A


SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

SCT6xxx | Kabel-Klappstromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
18,5 mm 27,9 mm 42,4 mm 2 x 42,4 mm
Primärstrom
0…60 bis 0…150 A AC SCT6101-0060
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0075
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0100
Genauigkeitsklasse 3
SCT6101-0150
Genauigkeitsklasse 3
0…200 / 0…250 A AC SCT6311-0200
Genauigkeitsklasse 1
SCT6311-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT6321-0200
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6321-0250
Genauigkeitsklasse 0,5
0…300 bis 0…500 A AC SCT6411-0300
Genauigkeitsklasse 1
SCT6411-0400
Genauigkeitsklasse 1
SCT6411-0500
Genauigkeitsklasse 1
0…400 / 0…500 A AC SCT6421-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6421-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…600 / 0…750 A AC SCT6615-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT6615-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT6625-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6625-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
0…800 / 0…1000 A AC SCT6715-0800
Genauigkeitsklasse 1
SCT6715-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT6725-0800
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT6725-1000
Genauigkeitsklasse 0,5


SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

SCT7xxx | Stromschienen-Klappstromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
20 mm 50 mm 80 mm
Primärstrom
0…100 / 0…200 A AC SCT7105-0100
Genauigkeitsklasse 3
SCT7105-0200
Genauigkeitsklasse 3
0…250 / 0…400 A AC SCT7115-0250
Genauigkeitsklasse 1
SCT7115-0400
Genauigkeitsklasse 1
0…400 A AC SCT7125-0400
Genauigkeitsklasse 0,5
0…500 / 0…600 A AC SCT7215-0500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7215-0600
Genauigkeitsklasse 1
SCT7225-0500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7225-0600
Genauigkeitsklasse 0,5
0…750 bis 0…1500 A AC SCT7315-0750
Genauigkeitsklasse 1
SCT7315-1000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7315-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7325-0750
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7325-1000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7325-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
0…1500 / 0…5000 A AC SCT7415-1500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-2000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-2500
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-3000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-4000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7415-5000
Genauigkeitsklasse 1
SCT7425-1500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-2000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-2500
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-3000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-4000
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT7425-5000
Genauigkeitsklasse 0,5


SCT0xxx | Wickel-Stromwandler

SCT0xxx | Wickel-Stromwandler

Max. Durchmesser Rundleiter
Primärleiter zum Anklemmen
Primärstrom
0…1 bis 0…30 A AC SCT0111-0001
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0001
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0002
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0002
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0005
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0005
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0010
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0010
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0015
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0015
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0020
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0020
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0025
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0025
Genauigkeitsklasse 0,5
SCT0111-0030
Genauigkeitsklasse 1
SCT0121-0030
Genauigkeitsklasse 0,5