LösenAnheftenSchließen

SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT6321-0200 | Kabel-Klappstromwandler, 200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT6321-0200
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom200 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung0,2 VA
Max. Durchmesser Rundleiter18,5 mm
Baugröße3
Abmessungen (B x H x T)49 mm x 80 mm x 59 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC
Zubehör
ZB8201-0630Schnappbefestigung für SCT61xx/SCT63xx/SCT64xx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen