![SCT0111-0001 | Wickel-Stromwandler, 1 A AC, Genauigkeitsklasse 1](https://multimedia.beckhoff.com/media/SCT01xx_2020_RS__web_preview.png)
Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | SCT0111-0001 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 1 A AC |
Sekundärstrom | 1 A |
Bemessungsleistung | 2,5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | Primärleiter zum Anklemmen |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm x 88,5 mm x 45 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0010 | Schnappbefestigung für SCT0xxx |
ZB8202-0010 | Plombierplatte für SCT0xxx |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen