Produktinformationen
Technische Daten | SCT6715-1000 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 1000 A AC |
Sekundärstrom | 5 A |
Bemessungsleistung | 5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 2 x 42,4 mm |
Baugröße | 7 |
Abmessungen (B x H x T) | 67 mm x 96 mm x 69 mm
|
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen