Die Kabel-Klappstromwandler SCT6xxx in vier Baugrößen, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | SCT6321-0250 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,5 |
Primärstrom | 250 A AC |
Sekundärstrom | 1 A |
Bemessungsleistung | 0,5 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 18,5 mm |
Baugröße | 3 |
Abmessungen (B x H x T) | 49 mm x 80 mm x 59 mm |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0630 | Schnappbefestigung für SCT61xx/SCT63xx/SCT64xx |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen